Palm grip thermoset high-polish finish black 06180-510X20
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- L alak: külső menettel
- Különböző menetméretek
Sales unit
1,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
DIN
similar to DIN 6335
Form
L
Main
material
thermoset
Main
colour
high-polish finish black
Component
material
steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M10
H=Height
33
L=thread length
20
D8
22
H3
20
Thread type
external thread
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
Description
Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél, horganyzott.
Menetes csap, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.