text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6335
Alak
K
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fényesre polírozott fekete
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
32
D=Menet
M6
H=Magasság
20
T=menetmélység
16
D8
14
H3
10
Menettípus
belső menet
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Persely, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak