text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6335
Alak
G
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fényesre polírozott fekete
D1=Külső átmérő
40
D=furat
8
H=Magasság
25
T=furatmélység
18
D8
18
H3
13
Menettípus
illesztett furat
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
Description

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
fényesre polírozott, fekete.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak