Keresztfogantyú nemesacél szemcseszórt 06158-6050103X20
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, rehabilitáció- és orvostechnológia, élelmiszer-, gyógyszer-, vegyipar, outdoor
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- L alak: külső menettel
- Kivitel: polírozott vagy szórt
Mennyiségi egység
14,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6335
Alak
L
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
szemcseszórt
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M10
H=Magasság
34
L=menethossz
20
D2
18
H3
20
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27112103
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
1.4308 nemesacél.
Hernyócsavar, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
köszörült és polírozott vagy homokfúvott.
Hernyócsavar, fémtiszta.
Hernyócsavar, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.