text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Keresztfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6335
Alak
D
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
szemcseszórt
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M8
H=Magasság
26
T=menetmélység
14
D2
14
D6
8,4
H3
14
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112103
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
1.4308 nemesacél.

Kivitel
köszörült és polírozott vagy szemcseszórt.
Egyedi igényre
Csillagmarkolatok, nemesacél, külső menettel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought