Csillagfogantyú Illesztett furat termoplaszt fekete 06220-3126
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- G alak: persely nélkül
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Mennyiségi egység
0,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
Kivitel 1
Illesztett furat
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
G
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D1=Külső átmérő
63
D=furat
12
H=Magasság
40
T=furatmélység
18
D8
26
Fedél
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H3
21
Menettípus
illesztett furat
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
Termoplaszt, fekete.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.