Csillagfogantyú Illesztett furat termoplaszt fekete 06220-3085
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- G alak: persely nélkül
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Sales unit
0,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
reamed hole
DIN
similar to DIN 6336
Form
G
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
D1=Outside diameter
40
D=bore
8
H=Height
25
T=bore depth
14
Colour
Cap
light grey RAL 7035
D8
18
H3
13
Thread type
reamed hole
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
Description
Anyag
Termoplaszt, fekete.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.