Csillagfogantyú termoplaszt fekete 06220-516
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- D alak: belső menet fedél nélkül
- Különböző színkombinációkban kapható fedél
Mennyiségi egység
2,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillagfogantyú
DIN
hasonló, mint a DIN 6336
Alak
D
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
63
D=Menet
M16
H=Magasság
40
T=menetmélység
18
D8
26
H3
21
Menettípus
belső menet
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
Termoplaszt, fekete, persely, acél.
Kivitel
Persely, horganyzott, kék passzivált.
Egyedi igényre
További színek, ill. feliratok, úgymint céglogók vagy szimbólumok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.