Ötágú csillagfogantyú lezárható műanyag feketésszürke 06852-06806
- Megakadályozzák a csavarkötések illetéktelen meglazítását
- A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható
- Az ötágú csillagfogantyúkat 2 kulccsal szállítjuk
Mennyiségi egység
20,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ötágú csillagfogantyú
Kivitel 1
lezárható
Alaptest
anyaga
műanyag
Alaptest
színe
feketésszürke
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
68
D=Menet
M6
D2
24
H
10
H1
45,5
T
17
UNSPSC Code
31162800
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
Fogantyú, termoplaszt.
Persely, acél.
Persely, acél.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Acél elemek, kék passzivált.
Acél elemek, kék passzivált.
További információk
A zárható ötágú csillagmarkolatok megakadályozzák a csavarkötés jogosulatlan meglazítását.
A zárbetét a markolat és a menetes elem között alakzáró kötést hoz létre vagy szünteti meg azt.
Alakzáró kötés hiányában a markolat a menetes elem forgatása nélkül üresen forog.
Ezáltal megakadályozható a csavarkötés jogosulatlan meglazítása.
A zárható ötágú csillagmarkolatokat2 kulccsal szállítjuk.
A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható.
A zár egykulcsos rendszerű, tehát minden zár egyazon kulccsal nyitható.
A zárbetét a markolat és a menetes elem között alakzáró kötést hoz létre vagy szünteti meg azt.
Alakzáró kötés hiányában a markolat a menetes elem forgatása nélkül üresen forog.
Ezáltal megakadályozható a csavarkötés jogosulatlan meglazítása.
A zárható ötágú csillagmarkolatokat2 kulccsal szállítjuk.
A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható.
A zár egykulcsos rendszerű, tehát minden zár egyazon kulccsal nyitható.
Egyedi igényre
További kivitelek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.