text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ötágú csillagfogantyú
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
63
D=Menet
M10
H=Magasság
44
L=menethossz
35
D2
28
D3
35,5
Fedél színe
repcesárga, RAL 1021
H1
22,5
H2
14,5
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak