text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárótárcsa
Kivitel 1
kör
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
matt és eloxált
Alaptest színe
natúr
Für=Csavarokhoz
M6
D2
12,1
D3
6,2
D4
17
H
1
H1
2
UNSPSC Code
27112104
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
A végalátétek a kerek kengyelfogantyúkhoz tartoznak. A végalátétek megnövelik az illeszkedési felületet, ezáltal vékony lemezek esetében az átszakadás lehetősége minimális.
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Natúr vagy feketére eloxált.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought