text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ujjfogantyú
Kivitel 1
kör
Alak
B
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
repcesárga, RAL 1021
A=Furattávolság
40
D=Rögzítőfurat
4
L=Hossz
50
S=Max. falvastagság
4,5
B
10
H
33
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Termoplaszt.
Kivitel
feketeszürke RAL 7021, tiszta narancssárga RAL 2004, repcesárga RAL 1021, szignálzöld RAL 6032, közlekedési kék RAL 5017, közlekedési piros RAL 3020 és világosszürke RAL 7035.
További információk
A maximális meghúzási nyomaték 2 Nm.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Előnyök
Rögzítés menetvágó csavarral
Szerelés hátulról
Különböző színű fogantyúk
Szállítási terjedelem
Menetvágó rögzítőcsavarok L=12 mm, műanyaghoz, a szállítási terjedelemben.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak