text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Pull handle
Form
B
Form definition
with internal thread
Main material
stainless steel
Surface finish body
abrasive blasted and electropolished
A=Hole spacing
120
D=Fastening hole
M6
L=Length
146
Assembly
from the rear
B
21
C
11,4
H
39
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
ergonomic
S
24
T
9
UNSPSC Code
27112104
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
Ez a kengyelfogantyú nagy méretével és kellemes tapintású felületével tűnik ki.
A zárt, sima kivitelénél fogva könnyen tisztítható (alkalmas pl. élelmiszeriparban, orvosi technikában).
Anyag

Kengyelfogantyú, nemesacél precíziós öntésű, 1.4404.

Csavar, anya és alátétkorong, nemesacél (1.4404).

Kivitel
homokfúvott és elektropolírozott.
Előnyök
Tartóelem burkolatok, védőborítások és fedelek nyitására és zárására.
Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia .
Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak