Kengyelfogantyú nemesacél köszörült és matt fényesre szálcsiszolt 06931-2501
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia, gépgyártás, berendezésgyártás, labortechnika, szerszámgyártás
- Fogantyú és rögzítőanyag anyaga: nemesacél 1.4404
- Nagyfokú terhelhetőség és kiváló kémiai, ill. korróziós ellenállóképesség
- Szerelés: A alak: elülső oldali csavarozáshoz
Mennyiségi egység
116,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
köszörült és matt fényesre szálcsiszolt
Komponens
anyaga
nemesacél
A=Furattávolság
250
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
300
Acélkulcs
1.4404
B
50
B1
20
H
75
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Kengyelfogantyú, 1.4305 nemesacél.
Rögzítőanyag, 1.4301.
Kivitel
köszörült és matt fényesre szálcsiszolt.
További információk
A nemesacél kengyelfogantyúk kiválóan használhatók minden olyan technikai területen, ahol nagy teherbírásra és magas kémiai, ill. korrozív igénybevételre van szükség.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.