text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
B
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
köszörült és matt fényesre szálcsiszolt
Komponens anyaga
nemesacél
A=Furattávolság
250
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
300
Acélkulcs
1.4404
B
50
B1
20
H
75
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Description

Anyag

Kengyelfogantyú, 1.4305 nemesacél.
Rögzítőanyag, 1.4301.

Kivitel
köszörült és matt fényesre szálcsiszolt.
További információk
A nemesacél kengyelfogantyúk kiválóan használhatók minden olyan technikai területen, ahol nagy teherbírásra és magas kémiai, ill. korrozív igénybevételre van szükség.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak