{"product":{"productId":"agid.3877","price":85.57,"name":"Kengyelfogantyúk, nemesacél, kör keresztmetszetű széles alátéttel hátoldali felcsavarozáshoz"},"currency":"EUR"}
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia, gépgyártás, berendezésgyártás, labortechnika, szerszámgyártás
- Fogantyú és rögzítőanyag anyaga: nemesacél 1.4404
- Nagyfokú terhelhetőség és kiváló kémiai, ill. korróziós ellenállóképesség
- Szerelés: hátoldali csavarozáshoz
Leírás
Anyag
Kengyelfogantyú, 1.4305 nemesacél.
Rögzítőanyag, 1.4301.
Kivitel
köszörült és matt fényesre szálcsiszolt.
További információk
A nemesacél kengyelfogantyúk kiválóan használhatók minden olyan technikai területen, ahol nagy teherbírásra és magas kémiai, ill. korrozív igénybevételre van szükség.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.