Kengyelfogantyú nemesacél félig fényes, simára köszörült 06924-23506
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Fogantyú anyaga: nemesacél 1.4404
- Rögzítőanyag: 1.4404
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
32,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
félig fényes, simára köszörült
A=Furattávolság
235
D=Rögzítőfurat
M6x12
L=Hossz
245
Acélkulcs
1.4404
B
20
B1
10
H
45
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
T
12
Teherbírás
N
1000
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
Kengyelfogantyú, 1.4404 nemesacél.
Rögzítőanyag, 1.4404.
Kivitel
polírozott.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Szállítási terjedelem
Kengyelfogantyú, nemesacél (06924).
Hatlapfejű csavarok, DIN 933 (07171).
Alátétek DIN EN ISO 7089 (07300).
Hatlapfejű csavarok, DIN 933 (07171).
Alátétek DIN EN ISO 7089 (07300).
Egyedi igényre
Speciális hosszak.
Accessory
Hatlapfejű csavar szárral (07170).
Hatlapfejű csavar DIN 933 (07171).
Hatlapfejű csavar karimával (07172).
Csavar lapított D-fejjel (07174).
Hatlapfejű csavar DIN 933 (07171).
Hatlapfejű csavar karimával (07172).
Csavar lapított D-fejjel (07174).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.