Kengyelfogantyú kör nemesacél matt szórt 06922-10-064033
- Kör keresztmetszet
- A4 nemesacél minőség
- 19 hüvelykes rendszernek megfelelő
Mennyiségi egység
4,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Kivitel 1
kör
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
matt szórt
A=Furattávolság
64
D=Rögzítőfurat
M3
L=Hossz
69
T=menetmélység
6
Acélkulcs
1.4404
B
5
H
24
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
500
UNSPSC Code
27112104
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
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
Polírozott vagy porszórt.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A rögzítőanyagokat és a végalátéteket külön kell megrendelni.
Accessory
06922-11 zárótárcsák.
07300 alátét.
07305 alátét.
07171 hatlapfejű csavar.
07174 csavar.
07160 hengeresfejű csavar.
07300 alátét.
07305 alátét.
07171 hatlapfejű csavar.
07174 csavar.
07160 hengeresfejű csavar.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.