Kengyelfogantyú nemesacél félig fényes, simára köszörült 06922-100
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Kör keresztmetszet
- Fogantyú és rögzítőanyag anyaga: nemesacél A4
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
6,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
félig fényes, simára köszörült
A=Furattávolság
100
D=Rögzítőfurat
M5x10
L=Hossz
108
T=menetmélység
10
Acélkulcs
1.4404
B
8
H
35
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Kengyelfogantyú, 1.4404 nemesacél.
Rögzítőanyag, A4 minőség.
Kivitel
félig fényes, simára köszörült.
További információk
A nemesacél kengyelfogantyúkat túlnyomórészt az élelmiszeripari berendezéseknél, valamint az orvos-, labor- és reaktortechnikában használják.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.