Pull handle polyamide black grey RAL 7021 06903-113208
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Rögzítés hengeresfejű csavar vagy hatlapú anya segítségével
- Szerelés: kezelőoldal vagy hátoldal
Sales unit
3,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Main
material
polyamide
Main
colour
black grey RAL 7021
A=Hole spacing
132
D=Fastening hole
9
L=Length
154
B
27
C
11
H
44
L1
112
Load
capacity
N
1500
SW
13
T
16
T1
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
Description
Material
Glass-bead reinforced thermoplastic PA (polyamide) or fiberglass reinforced PP (polypropylene).
Version
Black grey
Note
The fastening hole is designed to accept the head of a cap or hexagon head screw or a hexagon nut.
Assembly
From the front or rear.
On request
Other colours.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.