text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
B
Alaktípus
belső menettel
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
A=Furattávolság
140
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
170
B
24
C
14,2
H
45
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ergonómikus
S
28
Szerelés
a hátoldalról
T
12
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Termoplaszt PA (poliamid), üveggolyó erősítésű.
Persely, acél vagy nemesacél.
Kivitel
feketésszürke.
További információk
Ez a kengyelfogantyú nagy mérettel és kellemes tapintással rendelkezik.
Felszerelés
B alak a hátoldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak