text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
A=Furattávolság
132
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
148
T=menetmélység
15
B
25
B1
16
H
50
H1
34
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ovális
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
fekete.
Felszerelés
A hátoldal felől.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought