text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fekete
A=Furattávolság
110
D=Rögzítőfurat
M5
L=Hossz
130
B
16
B1
14
C
12
H
42
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes   
Szerelés
a hátoldalról
T
10
Teherbírás N
500
UNSPSC Code
27112104
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Duroplaszt FS 31.
Menetes betét, acél.
Kivitel
fekete.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Rögzítőcsavarok mellékelve.
További információk
Terhelhetőség max. 500 N.
Felszerelés
A hátoldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought