text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Duroplaszt FS 31.
Menetes betét, acél.
Kivitel
fekete.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Rögzítőcsavarok mellékelve.
További információk
Terhelhetőség max. 500 N.
Felszerelés
A hátoldal felől.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak