Kengyelfogantyú termoplaszt 06916-120061
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Ellenáll a csavarodásnak és felhasználóbarát, alkalmas nedves területekre
- Szerelés: a kezelőoldal felől, rögzítőanyag mellékelve
Sales unit
7,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Main
material
thermoplastic
Component
material
steel
A=Hole spacing
120
D=Fastening hole
M6X25
L=Length
146
Assembly
from the operating side
B
23
B1
20,5
C
10,5
H
39
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
square
S
24
T
15
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Anyag
Termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.
Kivitel
Mattfekete finom szemcseszerkezettel.
További információk
A fogantyúk rendkívül ellenállók a csavarással szemben és felhasználóbarát kialakításúak. Rögzítőcsavarok, anyák és alátétek mellékelve. Nedves alkalmazásokhoz nemesacél rögzítőcsavarok, anyák és alátétek vannak mellékelve.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.