Kengyelfogantyú termoplaszt fekete 06902-217908
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Szögletes keresztmetszet
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Sárgaréz menetes persely
Mennyiségi egység
5,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
B
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
A=Furattávolság
179
D=Rögzítőfurat
8,5
L=Hossz
213
B
35
B1
22
D1
13,5
H
50
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes
L1
145
S
7,1
Szerelés
a kezelői oldalról
T
12
T1
22
Teherbírás
N
950
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
Termoplaszt.
Kivitel
Kengyelfogantyú és fedél, fekete.
Egyedi igényre
Egyéb fogantyú-, ill. fedélszínek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.