text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
B
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
A=Furattávolság
132
D=Rögzítőfurat
8,5
L=Hossz
163
B
31
B1
20
D1
13,5
H
45
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes   
L1
101
S
6,7
Szerelés
a kezelői oldalról
T
8
T1
22
Teherbírás N
950
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
Termoplaszt.
Kivitel
Kengyelfogantyú és fedél, fekete.
Egyedi igényre
Egyéb fogantyú-, ill. fedélszínek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought