Kengyelfogantyú termoplaszt fekete 06902-211708
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Szögletes keresztmetszet
- Szerelés: a kezelőoldal felől
- Sárgaréz menetes persely
Mennyiségi egység
3,21 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
B
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
A=Furattávolság
117
D=Rögzítőfurat
8,5
L=Hossz
145
B
29
B1
19
D1
13,5
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes
L1
89
S
6,4
Szerelés
a kezelői oldalról
T
8
T1
23
Teherbírás
N
950
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
Termoplaszt.
Kivitel
Kengyelfogantyú és fedél, fekete.
Egyedi igényre
Egyéb fogantyú-, ill. fedélszínek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.