text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
B
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
A=Furattávolság
93,5
D=Rögzítőfurat
6,8
L=Hossz
119,5
B
26
B1
17
D1
12
H
35
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes   
L1
67,5
S
5,8
Szerelés
a kezelői oldalról
T
4,5
T1
19
Teherbírás N
500
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
Termoplaszt.
Kivitel
Kengyelfogantyú és fedél, fekete.
Egyedi igényre
Egyéb fogantyú-, ill. fedélszínek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought