text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
sárgaréz
A=Furattávolság
117
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
145
B
29
B1
19
H
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes   
L1
89
S
6,4
Szerelés
a hátoldalról
T2
16
Teherbírás N
870
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Termoplaszt.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Kengyelfogantyú és fedél, fekete.
Egyedi igényre
Egyéb fogantyú-, ill. fedélszínek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought