Pull handle thermoplastic black 06902-109406
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Szögletes keresztmetszet
- Szerelés: a hátoldal felől
- Sárgaréz menetes persely
Mennyiségi egység
2,95 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Pull handle
Form
A
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
brass
A=Hole spacing
93,5
D=Fastening hole
M6
L=Length
119,5
Assembly
from the rear
B
26
B1
17
H
35
L1
67,5
Load
capacity
N
320
Pull handle: cross section
square
S
5,8
T2
15,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt.
Menetes persely, sárgaréz.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Kengyelfogantyú és fedél, fekete.
Egyedi igényre
Egyéb fogantyú-, ill. fedélszínek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.