Kengyelfogantyú hőre keményedő műanyag fekete 06900-101
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar
- Kör keresztmetszet
- Szerelés: a hátoldal felől
- Sárgaréz vagy horganyzott acél menetes persely
Mennyiségi egység
9,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
sárgaréz
A=Furattávolság
140
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
170
B
25
H
57
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
300
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Persely, sárgaréz vagy acél, horganyzott.
Persely, sárgaréz vagy acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.