text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Version 2
outer hole
Main material
aluminium
Surface finish body
powder coated
Main colour
black
A=Hole spacing
160
D=Fastening hole
6,6
L=Length
177
T=thread depth
11
Assembly
from the operating side
B
25
B1
17
H
55
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
oval
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
Material
Oval aluminium EN AW-6060
Version
Black or ruby red RAL 3003, powder-coated.
Assembly
From the front.
Accessory
Use ISO 4762-M5/M6 cap screws for mounting the handles.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak