Kengyelfogantyú alumínium natúr eloxált 06944-600083
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Szögletes keresztmetszet
- Masszív kivitel
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
87,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
natúr eloxált
Komponens
anyaga
nemesacél
A=Furattávolság
600
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
624
B
38
H
55
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
szögletes
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
1000
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
Talp és fogantyú szár, EN AW-6060 alumínium.
Összekötő stiftek, nemesacél.
Összekötő stiftek, nemesacél.
Kivitel
Talp és fogantyú szár, finomra köszörült, feketére vagy natúr színre eloxált.
További információk
A masszív kivitel révén ez a fogantyú sorozat élvédőként is használható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.