text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Pull handle
Form
A
Main material
aluminium
Surface finish body
matt and anodised
Main colour
black
Component material
polyamide
Component colour
black
A=Hole spacing
88
D=Fastening hole
M5
L=Length
103
Assembly
possible from both sides
B
12
H
40
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
square
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
Material
Grip aluminium.
Legs glass-bead reinforced polyamide.
Version
Grip matt-finished and natural tone or black anodised.
Legs fine structure semi-matt, black.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak