Pull handle aluminium natural anodised 06933-120103
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Alkalmas szabványosított 19 colos rendszerekbe történő beszerelésre
- Színváltozatok: feketére eloxált és natúrszínre eloxált
Sales unit
€5.04
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Form
B
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
natural
Component
material
polyamide
Component
colour
black
A=Hole spacing
120
D=Fastening hole
M5
L=Length
140,5
Assembly
from the operating side
B
12,5
H
40
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
square
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Material
Grip aluminium.
Legs and cap PA 6.
Tapped bush steel.
Legs and cap PA 6.
Tapped bush steel.
Version
Grip natural colour or black anodised.
Tapped bush galvanised.
Tapped bush galvanised.
Note
- 19”
- Closed design
- Simple assembly
- The cap is tapped on using a plastic hammer
- Closed design
- Simple assembly
- The cap is tapped on using a plastic hammer
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.