Kengyelfogantyú alumínium ezüst 06916-10-1180103
- Tartóelem burkolatok, védőborítások és fedelek
nyitására és zárására. - Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar
- Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
Mennyiségi egység
27,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaktípus
átmenő furattal
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
ezüst
A=Furattávolság
180
D=Rögzítőfurat
M10
L=Hossz
218
B
31
C
16
H
58
H1
40
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
ergonómikus
S
36
Szerelés
a kezelői oldalról
Teherbírás
N
1000
UNSPSC Code
27112104
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
Ez a kengyelfogantyú nagy méretével és kellemes tapintású felületével tűnik ki.
A zárt, sima kivitelénél fogva könnyen tisztítható.
A zárt, sima kivitelénél fogva könnyen tisztítható.
Anyag
Kengyelfogantyú EN AW-6060.
Csavar, anya és alátétkorong, nemesacél.
Csavar, anya és alátétkorong, nemesacél.
Kivitel
fekete vagy ezüst
Felszerelés
A alak a kezelőoldal felől.
Előnyök
Tartóelem burkolatok, védőborítások és fedelek
nyitására és zárására.
Alkalmazási területek: gép-, berendezés-, szerszámgyártás és
bútoripar.
Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
nyitására és zárására.
Alkalmazási területek: gép-, berendezés-, szerszámgyártás és
bútoripar.
Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
Szállítási terjedelem
Az A alak tartalmazza a rögzítőcsavarokat, valamint a megfelelő alátéteket és anyákat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.