text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Form
B
Form definition
with internal thread
Main material
aluminium
Main colour
silver
A=Hole spacing
100
D=Fastening hole
M5
L=Length
122
Assembly
from the rear
B
17
C
9,5
H
33
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
ergonomic
S
20
T
7,5
UNSPSC Code
27112104
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
Description

Termékleírás
Ez a kengyelfogantyú nagy méretével és kellemes tapintású felületével tűnik ki.
A zárt, sima kivitelénél fogva könnyen tisztítható.
Anyag
Kengyelfogantyú EN AW-6060.
Csavar, anya és alátétkorong, nemesacél.
Kivitel
fekete vagy ezüst
Előnyök
Tartóelem burkolatok, védőborítások és fedelek
nyitására és zárására.
Alkalmazási területek: gép-, berendezés-, szerszámgyártás és
bútoripar.
Csavarodásnak ellenálló és felhasználóbarát.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought