text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest színe
matt krómozott
A=Furattávolság
350
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
370
B
130
H
70
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Köracél.
Kivitel
köszörült, szálcsiszolt és mattkrómozott vagy fekete porszórt, finom szerkezettel.
További információk
Egyszerű kengyelfogantyúként vagy hajlított kivitelben szállítható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak