{"product":{"productId":"agid.3923","price":31.92,"name":"Kengyelfogantyúk, acél, körprofil, hajlított, matt krómozású vagy porszórt, szerelés a hátoldalon"},"currency":"EUR"}
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Egyszerű kengyelfogantyúként vagy hajlított kivitelben
- Színváltozatok: matt krómozású és fekete porbevonatú
- Szerelés: a hátoldal felől
Leírás
Anyag
Köracél.
Kivitel
köszörült, szálcsiszolt és mattkrómozott vagy fekete porszórt, finom szerkezettel.
További információk
Egyszerű kengyelfogantyúként vagy hajlított kivitelben szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.