Kengyelfogantyú acél fekete porbevonatú 06946-350082
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Egyszerű kengyelfogantyúként vagy hajlított kivitelben
- Színváltozatok: matt krómozású és fekete porbevonatú
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
38,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
színe
fekete porbevonatú
A=Furattávolság
350
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
370
B
130
H
70
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás
N
1000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Köracél.
Kivitel
köszörült, szálcsiszolt és mattkrómozott vagy fekete porszórt, finom szerkezettel.
További információk
Egyszerű kengyelfogantyúként vagy hajlított kivitelben szállítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.