text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest színe
fekete porbevonatú
A=Furattávolság
250
D=Rögzítőfurat
M8
L=Hossz
270
B
20
H
70
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
Szerelés
a hátoldalról
Teherbírás N
1000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Köracél.
További információk
Egyszerű kengyelfogantyúként vagy hajlított kivitelben szállítható.
Egyedi igényre
köszörült, szálcsiszolt és mattkrómozott vagy fekete porszórt, finom szerkezettel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak