text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Form
B
Main material
steel
Main colour
black powder-coated
A=Hole spacing
200
D=Fastening hole
M8
L=Length
220
Assembly
from the rear
B
20
H
70
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
round
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Köracél.
További információk
Egyszerű kengyelfogantyúként vagy hajlított kivitelben szállítható.
Egyedi igényre
köszörült, szálcsiszolt és mattkrómozott vagy fekete porszórt, finom szerkezettel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought