Kengyelfogantyú szürkeöntvény fekete 06895-125101
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, élelmiszeripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Fogantyú anyaga: nemesacél 1.4404
- Színváltozatok: fémtiszta és fekete
- Szerelés: a hátoldal felől
Mennyiségi egység
13,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kengyelfogantyú
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
Alaptest
színe
fekete
Komponensek
színe
műanyag bevonatú
A=Furattávolság
125
D=Rögzítőfurat
M10
L=Hossz
147
B
22
D2
16
H
53
Kengyelfogantyú: keresztmetszet
kör
R
24
Szerelés
a hátoldalról
T
18
Teherbírás
N
1000
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
GJS 400.
Kivitel
sorjátlanított és koptatócsiszolt.
Fekete, műanyag bevonatú.
Támasztófelületek, megmunkált.
Fekete, műanyag bevonatú.
Támasztófelületek, megmunkált.
Felszerelés
A hátoldal felől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.