text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Main material
aluminium
Surface finish body
matt and anodised
Main colour
black
A=Hole spacing
350
D=Fastening hole
M6
L=Length
360
Assembly
from the rear
B
20
H
45
Load capacity N
500
Pull handle: cross section
oval
T
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
Description

Anyag
EN AW-6060 profilozott alumínium.
Kivitel
mattított és feketére, ill. natúr színre eloxált.
További információk
Az elegáns, lapos profilú alumínium kengyelfogantyúk kiválóan alkalmasak gépekhez, eszközökhöz, készülékekhez és berendezésekhez stb..
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought