Íves fogantyú alaplemez nélkül termoplaszt 06908-210006
- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Hőállóság: -50 °C ... 130 °C
- B alak: alaplemez nélkül
- Szerelés: a kezelőoldal felől, rögzítőanyag mellékelve
Mennyiségi egység
3,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Íves fogantyú
Kivitel 1
alaplemez nélkül
Kivitel 2
takarósapkával
Alak
B
Alaptest
anyaga
termoplaszt
A
100
B1
23
B2
19
D
7
D1
11
H
38
H1
31
H2
4
Kivitel
alaplap nélkül
L
121
L1
84
M
M6x25
Teherbírás
N
600
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplaszt, üveggolyó erősítésű.
Kivitel
mattfekete.
További információk
Ergonomikus és funkcionális íves fogantyú -50 °C és +130 °C közötti hőállósággal.
A szállítási terjedelem része még: hengeresfejű csavarok, DIN 912, horganyzott, anyák, DIN 934 és alátétek, DIN 125 horganyzott, valamint takarósapkák.
A 06908-110006 és 06908-210006 kiviteleket takarósapkák nélkül szállítjuk.
A szállítási terjedelem része még: hengeresfejű csavarok, DIN 912, horganyzott, anyák, DIN 934 és alátétek, DIN 125 horganyzott, valamint takarósapkák.
A 06908-110006 és 06908-210006 kiviteleket takarósapkák nélkül szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
1) Takarósapka
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.