- Tartóelem burkolatok, takaróelemek és fedelek nyitására és zárására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, rehabilitáció- és orvostechnológia
- Hőállóság: -50 °C ... 130 °C
- B alak: alaplemez nélkül
- Szerelés: a kezelőoldal felől, rögzítőanyag mellékelve
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üveggolyó erősítésű.
Kivitel
mattfekete.
További információk
Ergonomikus és funkcionális íves fogantyú -50 °C és +130 °C közötti hőállósággal.
A szállítási terjedelem része még: hengeresfejű csavarok, DIN 912, horganyzott, anyák, DIN 934 és alátétek, DIN 125 horganyzott, valamint takarósapkák.
A 06908-110006 és 06908-210006 kiviteleket takarósapkák nélkül szállítjuk.
A szállítási terjedelem része még: hengeresfejű csavarok, DIN 912, horganyzott, anyák, DIN 934 és alátétek, DIN 125 horganyzott, valamint takarósapkák.
A 06908-110006 és 06908-210006 kiviteleket takarósapkák nélkül szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
1) Takarósapka
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.