Tömör kézikerék illesztő furat horonnyal alumínium 06279-1080X10
- Vezérlőelem tengelyek és orsók pozicionálására és beállítására
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szelepek nyitására, zárására és mozgatására szerelvények, szerszámgépek esetében
- A kerékkoszorú kör- és síkpontossága az ISO (IT) 12 tűrés alatt
- Polírozott kerékkoszorú
Mennyiségi egység
10,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Disc handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
DIN
similar to DIN 950
Product type
without grip
Main
material
aluminium
D1=Outside diameter
80
D2=Fastening hole
10H7
L3=height
30
B3
3
D3
25
L1
16
T
11,4
UNSPSC Code
31162803
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
Kézikerék, alumínium.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú tömör kézikerekek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.