text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tömör kézikerék
Kivitel 1
Illesztett furat
DIN
hasonló, mint a DIN 950
Terméktípus
fogantyú nélkül
Alaptest anyaga
alumínium
D1=Külső átmérő
280
D2=Rögzítőfurat
28H7
L3=magasság
38
D3
51
L1
30
UNSPSC Code
31162803
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
Kézikerék, alumínium.
Kivitel
Kerékkoszorú, esztergált és polírozott.
Egyedi igényre
belső négylap kulcsnyílású agyak vagy műanyag bevonatú tömör kézikerekek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought