text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
without grip
Main material
aluminium
Alaptest színe
fekete porbevonatú
D1=Outside diameter
200
D2=Fastening hole
20H7
L3=height
46
D3
50
L1
24
UNSPSC Code
31162803
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
Description

Anyag
Tömör kézikerék, alumínium.
Kivitel
Fekete, porbevonatos.
Kerékkoszorú, esztergált.
Egyedi igényre
Agyak belső négyszög kulcsnyílással.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought